Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA01_02 - Rubber-coated lithium battery roller miniature
Bill of material
QAA01-D8-N-A30-W28
CODE
Code
TYPE
Types of
miniature
MAT
Core material
MAT1
Lining material
Polyurethane
CON
Concentricity
0.02
D
COL
Liner Color
HAR
Liner Hardness (Shore)
W
T
L
L1
L2
D1
D2
D3
D4
LINK
website link
webxxx
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D