Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HAJ48 - 经济型手柄球 内螺纹安装型
明细表
E-HAJ48-M4-D16
CODE
代码
E-HAJ48
TYPE
类型
A型
HTM
握柄部材质
A6063
SUR
表面处理
抛光
INSM
嵌件材质
-
M
mm
D
16 mm
H
15.0 mm
HH
h
7.2 mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.01
LINK
网址
网站连接
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D