피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Continuous current supply
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
Power supply device
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
1165480010 - CP M SNT 250W 24V 10AUW
22.01.2024
1165820000 - CP E SNT 100W 5V 16A
22.01.2024
1165830000 - CP E SNT 100W 12V 8.5A
22.01.2024
1165840000 - CP E SNT 100W 24V 4.5A
22.01.2024
1165850000 - CP E SNT 100W 48V 2.3A
22.01.2024
1165870000 - CP E SNT 150W 12V 12.5A
22.01.2024
1165880000 - CP E SNT 150W 24V 6.5A
22.01.2024
1165890000 - CP E SNT 150W 48V 3.3A
22.01.2024
1194410000 - CP T SNT 90W 24V3,8ACL2
22.01.2024
1194420000 - CP T SNT 90W 48V 2A
22.01.2024
1202450000 - CP E SNT 50W 24V 2.2A
22.01.2024
1202460000 - CP E SNT 50W 48V 1.1A
22.01.2024
1202470000 - CP E SNT 75W 5V 12A
22.01.2024
1202480000 - CP E SNT 75W 12V 6A
22.01.2024
1202490000 - CP E SNT 75W 24V 3.2A
22.01.2024
1202510000 - CP E SNT 75W 48V 1.6A
22.01.2024
1202520000 - CP E SNT 250W 12V 21A
22.01.2024
1202530000 - CP E SNT 250W 24V 10.5A
22.01.2024
1202540000 - CP E SNT 250W 48V 5.2A
22.01.2024
1202550000 - CP E SNT 350W 24V 14.6A
22.01.2024
1202560000 - CP E SNT 350W 48V 7.3A
22.01.2024
1202590000 - CP E SNT 50W 5V 10A
22.01.2024
1202610000 - CP E SNT 25W 48V 0.57A
22.01.2024
1202620000 - CP E SNT 25W 24V 1.1A
22.01.2024
1202630000 - CP E SNT 25W 12V 2.1A
22.01.2024
1202640000 - CP E SNT 25W 5V 5A
22.01.2024
1469470000 - PRO ECO 72W 24V 3A
22.01.2024
1469480000 - PRO ECO 120W 24V 5A
22.01.2024
1469490000 - PRO ECO 240W 24V 10A
22.01.2024
1469510000 - PRO ECO 480W 24V 20A
22.01.2024
1469520000 - PRO ECO 960W 24V 40A
22.01.2024
1469530000 - PRO ECO3 120W 24V 5A
22.01.2024
1469540000 - PRO ECO3 240W 24V 10A
22.01.2024
1469550000 - PRO ECO3 480W 24V 20A
22.01.2024
1469560000 - PRO ECO3 960W 24V 40A
22.01.2024
1469570000 - PRO ECO 72W 12V 6A
22.01.2024
1469580000 - PRO ECO 120W 12V 10A
22.01.2024
1469590000 - PRO ECO 240W 48V 5A
22.01.2024
1469610000 - PRO ECO 480W 48V 10A
22.01.2024
1478100000 - PRO MAX 72W 24V 3A
22.01.2024
1478110000 - PRO MAX 120W 24V 5A
22.01.2024
1478120000 - PRO MAX 180W 24V 7,5A
22.01.2024
1478130000 - PRO MAX 240W 24V 10A
22.01.2024
1478140000 - PRO MAX 480W 24V 20A
22.01.2024
1478150000 - PRO MAX 960W 24V 40A
22.01.2024
1478170000 - PRO MAX3 120W 24V 5A
22.01.2024
1478180000 - PRO MAX3 240W 24V 10A
22.01.2024
1478190000 - PRO MAX3 480W 24V 20A
22.01.2024
1478200000 - PRO MAX3 960W 24V 40A
22.01.2024
1478210000 - PRO MAX 70W 5V 14A
22.01.2024
1478220000 - PRO MAX 72W 12V 6A
22.01.2024
1478230000 - PRO MAX 120W 12V 10A
22.01.2024
1478240000 - PRO MAX 240W 48V 5A
22.01.2024
1478250000 - PRO MAX 480W 48V 10A
22.01.2024
1478270000 - PRO MAX 960W 48V 20A
22.01.2024
2001800000 - PRO DCDC 120W 24V 5A
22.01.2024
2001810000 - PRO DCDC 240W 24V 10A
22.01.2024
2001820000 - PRO DCDC 480W 24V 20A
22.01.2024
2466850000 - PRO TOP1 72W 24V 3A
22.01.2024
2466870000 - PRO TOP1 120W 24V 5A
22.01.2024
2466880000 - PRO TOP1 240W 24V 10A
22.01.2024
2466890000 - PRO TOP1 480W 24V 20A
22.01.2024
2466900000 - PRO TOP1 960W 24V 40A
22.01.2024
2466910000 - PRO TOP1 120W 12V 10A
22.01.2024
2466920000 - PRO TOP1 960W 48V 20A
22.01.2024
2466970000 - PRO TOP1 72W 24V 3A CO
22.01.2024
2466980000 - PRO TOP1 120W 24V 5A EX
22.01.2024
2466990000 - PRO TOP1 240W 24V 10A EX
22.01.2024
2467000000 - PRO TOP1 480W 24V 20A EX
22.01.2024
2467010000 - PRO TOP1 960W 24V 40A EX
22.01.2024
2467020000 - PRO TOP1 120W 12V 10A EX
22.01.2024
2467030000 - PRO TOP1 480W 48V 10A
22.01.2024
2467040000 - PRO TOP1 480W 48V 10A EX
22.01.2024
2467050000 - PRO TOP1 960W 48V 20A CO
22.01.2024
2467060000 - PRO TOP3 120W 24V 5A
22.01.2024
2467070000 - PRO TOP3 120W 24V 5A CO
22.01.2024
2467080000 - PRO TOP3 240W 24V 10A
22.01.2024
2467090000 - PRO TOP3 240W 24V 10A CO
22.01.2024
2467100000 - PRO TOP3 480W 24V 20A
22.01.2024
2467110000 - PRO TOP3 480W 24V 20A CO
22.01.2024
2467120000 - PRO TOP3 960W 24V 40A
22.01.2024
2467130000 - PRO TOP3 960W 24V 40A CO
22.01.2024
2467140000 - PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO
22.01.2024
2467150000 - PRO TOP3 480W 48V 10A
22.01.2024
2467160000 - PRO TOP3 480W 48V 10A CO
22.01.2024
2467170000 - PRO TOP3 960W 48V 20A
22.01.2024
2467180000 - PRO TOP3 960W 48V 20A CO
22.01.2024
2467230000 - PRO TOP2 120W 24V 5A UW
22.01.2024
2467240000 - PRO TOP2 120W 24V 5A UW EX
22.01.2024
2467250000 - PRO TOP2 240W 24V 10A UW
22.01.2024
2467260000 - PRO TOP2 240W 24V 10A UW EX
22.01.2024
2467270000 - PRO TOP2 240W 48V 5A UW
22.01.2024
2467290000 - PRO TOPDC 24V/24V 5A EX
22.01.2024
2467300000 - PRO TOPDC 24V/24V 10A EX
22.01.2024
2467310000 - PRO TOPDC 24V/24V 20A EX
22.01.2024
2568970000 - PRO TOP1 72W 24V 3A F
22.01.2024
2568980000 - PRO TOP1 120W 24V 5A F
22.01.2024
2568990000 - PRO TOP1 240W 24V 10A F
22.01.2024
2569000000 - PRO TOP1 120W 12V 10A F
22.01.2024
2580180000 - PRO INSTA 16W 24V 0.7A
22.01.2024
2580190000 - PRO INSTA 30W 24V 1.3A
22.01.2024
2580210000 - PRO INSTA 30W 5V 6A
22.01.2024
2580220000 - PRO INSTA 30W 12V 2.6A
22.01.2024
2580230000 - PRO INSTA 60W 24V 2.5A
22.01.2024
2580240000 - PRO INSTA 60W 12V 5A
22.01.2024
2580250000 - PRO INSTA 90W 24V 3.8A
22.01.2024
2580260000 - PRO INSTA 96W 24V 4A
22.01.2024
2580270000 - PRO INSTA 96W 48V 2A
22.01.2024
2598350000 - WIL-NT-STANDARD
22.01.2024
2627630000 - PRO TOPDC 24V/24V 20A
22.01.2024
2627640000 - PRO TOPDC 24V/24V 10A
22.01.2024
2627650000 - PRO TOPDC 24V/24V 5A
22.01.2024
2627660000 - PRO TOPDC 24V/48V 10A
22.01.2024
2660200277 - PRO PM 35W 5V 7A
22.01.2024
2660200278 - PRO PM 35W 12V 3A
22.01.2024
2660200279 - PRO PM 35W 24V 1.5A
22.01.2024
2660200280 - PRO PM 35W 48V 0.75A
22.01.2024
2660200281 - PRO PM 75W 5V 14A
22.01.2024
2660200282 - PRO PM 75W 12V 6A
22.01.2024
2660200283 - PRO PM 75W 24V 3.2A
22.01.2024
2660200284 - PRO PM 75W 48V 1.6A
22.01.2024
2660200285 - PRO PM 100W 12V 8.5A
22.01.2024
2660200286 - PRO PM 100W 24V 4.5A
22.01.2024
2660200287 - PRO PM 100W 48V 2.3A
22.01.2024
2660200288 - PRO PM 150W 12V 12.5A
22.01.2024
2660200289 - PRO PM 150W 24V 6.5A
22.01.2024
2660200290 - PRO PM 150W 48V 3.3A
22.01.2024
2660200291 - PRO PM 250W 12V 21A
22.01.2024
2660200292 - PRO PM 250W 24V 10.5A
22.01.2024
2660200293 - PRO PM 250W 48V 5.2A
22.01.2024
2660200294 - PRO PM 350W 24V 14.6A
22.01.2024
2660200295 - PRO PM 350W 48V 7.3A
22.01.2024
2743440000 - FP PRO TOP3 24/10 2P
22.01.2024
2743450000 - FP PRO TOP3 24/20 2P
22.01.2024
2743460000 - FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
22.01.2024
2838400000 - PRO BAS 30W 5V 6A
22.01.2024
2838410000 - PRO BAS 60W 24V 2.5A
22.01.2024
2838420000 - PRO BAS 60W 12V 5A
22.01.2024
2838430000 - PRO BAS 90W 24V 3.8A
22.01.2024
2838440000 - PRO BAS 120W 24V 5A
22.01.2024
2838450000 - PRO BAS 120W 12V 10A
22.01.2024
2838460000 - PRO BAS 240W 24V 10A
22.01.2024
2838470000 - PRO BAS 240W 48V 5A
22.01.2024
2838480000 - PRO BAS 480W 24V 20A
22.01.2024
2838490000 - PRO BAS 480W 48V 10A
22.01.2024
2838500000 - PRO BAS 30W 24V 1.3A
22.01.2024
2838510000 - PRO BAS 30W 12V 2.6A
22.01.2024
8739140000 - CP SNT 48W 24V 2A
22.01.2024
8754960000 - CP SNT 25W 5V 5A
22.01.2024
8879230000 - CP SNT 48W 48V 1A
22.01.2024
8951330000 - CP M SNT 70W 24V 3A
22.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.